Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Linea swivel castor with directional lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism to ensure smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a polyamide body fitted with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision ball bearing system guarantees effortless rolling performance. The wheel measures 100 mm in diameter, contributing to the overall height of 124 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 120 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 240 kg, making this castor suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring directional control.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5941UAP100P51 RAL9002
EAN
4031582352320
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
82 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
120 kg
Tracidad de carga estàtica
240 kg
Alçada total
124 mm
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
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
50 mm
Placa llarga
95 mm
Placa ampla
70 mm
Housing
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
52 mm
Sterferencia de giro
216 mm
Desplaçament
32 mm
Scio de giro
108 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
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
5940-CAP

La Linea és un accesorio dissenyat específicament per a rodes amb sistema de rodament, oferint una solució tècnica robusta per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component complementari està fabricat amb materials d'alta qualitat que garanteixen durabilitat i resistència en entorns exigents, proporcionant un rendiment òptim i una integració perfecta amb diferents tipus de rodes i sistemes de mobilitat per a equips i maquinària.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Linea
Linea
Linea
5940UAP100P51 RAL9002

The Linea swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism to ensure smooth directional changes and reliable operation. The wheel assembly consists of a polyamide body fitted with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision ball bearing ensures effortless rolling performance. The wheel diameter measures 100 mm, contributing to the castor's overall height of 124 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 120 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 240 kg, making this castor suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring reliable mobility and directional control.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Variants
Linea
Linea
Linea
5947UAP100P51 RAL9002

The Linea is a swivel castor with total lock designed for industrial applications. The castor features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment bases. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates precision ball bearings in the swivel mechanism to ensure smooth directional changes and long service life. The wheel assembly consists of a polyamide body with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation. The wheel runs on precision ball bearings for reduced rolling resistance and enhanced durability. The wheel diameter measures 100 mm, whilst the overall height of the complete castor assembly is 124 mm. Load specifications include a dynamic load capacity of 120 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 240 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment applications.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg