Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Linea swivel castor with directional lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates precision ball bearing technology in the swivel mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a polyamide body fitted with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation. The wheel utilises precision ball bearing technology and measures 100 mm in diameter for optimal manoeuvrability. The castor has an overall height of 124 mm, making it suitable for various industrial and commercial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 120 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 240 kg, delivering robust performance under demanding operational conditions.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5941UAP100P50 RAL9002
EAN
4031582351699
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
82 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
120 kg
Tracidad de carga estàtica
240 kg
Alçada total
124 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,87 kg
Nom del producte
Linea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
61,5 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
56 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
51,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
46,5 mm
Placa llarga
77 mm
Placa ampla
67 mm
Housing
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
52 mm
Sterferencia de giro
216 mm
Desplaçament
32 mm
Scio de giro
108 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
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
5940-CAP

La Linea és un accesorio dissenyat específicament per a rodes amb sistema de rodament, oferint una solució tècnica robusta per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component complementari està fabricat amb materials d'alta qualitat que garanteixen durabilitat i resistència en entorns exigents, proporcionant un rendiment òptim i una integració perfecta amb diferents tipus de rodes i sistemes de mobilitat per a equips i maquinària.