Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Linea clinic load swivel castor has a solid round stem fitting with a polyamide housing containing two reinforced ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of polyamide with a polyurethane tread injected onto it. The wheel uses a precision ball bearing. This castor has a 150 mm diameter wheel and stands 155 mm high overall. It has a load capacity of 200 kg at 3 km/h and a static load capacity of 400 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5980UAP150R05-32
EAN
4031582382501
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
71 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,69 kg
Nom del producte
Linea clinic load
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
32 mm
Pern Longitud
45 mm
Housing
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Sterferencia de giro
254 mm
Desplaçament
47,5 mm
Scio de giro
122,5 mm
Wheel
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
150 mm
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
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris