Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Integral swivel castor with central, total lock features a stem with cam hole for profile bars fitting, with washable beds requiring sealing in the fitting area by the hospital bed manufacturer. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates a precision ball bearing swivel bearing for smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, supported by sealed precision ball bearings, and measures 150 mm in diameter. The castor has an overall height of 183 mm and delivers exceptional load performance with a dynamic load capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 450 kg. This robust castor is specifically designed for demanding medical applications including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, dialysis carts, hospital beds, stretchers, and ultrasound equipment across hospitals and nursing facilities.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582411812
Número de material S4
990035716
Core attributes
Certificació
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Tipus
Rueda giratoria con central, Freno total
Àmplia general
62 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
450 kg
Alçada total
183 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
1,01 kg
Nom del producte
Integral
Estàndard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Pern muntant la quantitat de forats
4
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil
Pern Diamant
28 mm
Pern Longitud
96 mm
Posició Pern
19 mm
Housing
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Tancat
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
62 mm
Sterferencia de giro
230 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
115 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
150 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Guàrdia integrada
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)
Комплект дръжки
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Red Dot Disseny Award
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Coberta individual
La forma de la coberta de la carcassa es pot personalitzar
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta