Integral
Integral
EAN:
4031582341782
Número de producte:
2040XSX200R05-32
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
The Integral swivel castor features a solid stem, round fitting design, with hospital bed manufacturers required to seal the fit...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
The Integral swivel castor features a solid stem, round fitting design, with hospital bed manufacturers required to seal the fitting area for washable bed applications. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates precision ball bearing technology for smooth swivel operation. The wheel assembly comprises a polyamide body with electric-conductive properties, fitted with an injected polyurethane tread that maintains electric conductivity throughout. The wheel operates on sealed precision ball bearings and measures 200 mm in diameter. The castor has an overall height of 229 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at speeds of 3 km/h and 4 km/h respectively, with a static load capacity of 300 kg. The unit is washable according to AK-BWA standards, making it suitable for medical and hygiene-critical applications.
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
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Coberta individual
La forma de la coberta de la carcassa es pot personalitzar
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta