Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Integral swivel castor features a solid stem, round fitting design, with hospital bed manufacturers required to seal the fitting area for washable bed applications. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates precision ball bearing technology for the swivel mechanism, ensuring smooth rotational movement. The wheel assembly comprises a polyamide body with electric-conductive properties, fitted with an injected polyurethane tread that maintains electric conductivity throughout. The wheel operates on sealed precision ball bearings and measures 200 mm in diameter. The castor has an overall height of 229 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at speeds of 3 km/h and 4 km/h respectively, with a static load capacity of 300 kg. The unit is washable according to AK-BWA standards, making it suitable for medical and healthcare applications requiring stringent hygiene protocols.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2040XSX200R05-28
EAN
4031582341676
Core attributes
Certificació
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
150 kg
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
300 kg
Alçada total
229 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-30 °C
Pes total
1,66 kg
Nom del producte
Integral
Estàndard
similar EN12531- Hospital Bed Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
28 mm
Pern Longitud
45 mm
Housing
Forquilla Forma
Tancat
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Sterferencia de giro
320 mm
Desplaçament
60 mm
Scio de giro
160 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
59 Shore D
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
200 mm
Protectors de fil
Guàrdia integrada
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Комплект дръжки
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Red Dot Disseny Award
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Coberta individual
La forma de la coberta de la carcassa es pot personalitzar
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

El Bushing és un accesorio dissenyat específicament per a rodetes que incorpora una disminució casquet amb placa per garantir un ajust precís i segur. Aquest component tècnic presenta un diàmetre de cargol de 28 mm, proporcionant una connexió robusta i fiable per a aplicacions industrials. Amb un pes de tan sols 0,05 kg, ofereix una solució lleugera però resistent que facilita la instal·lació i el manteniment dels sistemes de rodetes sense comprometre la funcionalitat.

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

El Bushing és un accesorio dissenyat específicament per a rodetes que incorpora una disminució casquet amb placa per garantir un ajust precís i segur. Aquest component tècnic presenta un diàmetre de cargol de 28 mm, proporcionant una connexió robusta i fiable per a aplicacions industrials. Amb un pes de tan sols 0,04 kg, ofereix una solució lleugera però resistent que facilita la instal·lació i el manteniment dels sistemes de rodetes sense comprometre la funcionalitat ni la durabilitat del conjunt.