Integral
Integral
Order number:
990032040
EAN:
4031582344738
Número de producte:
2040XSX125R05-28 9002 W
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
The Integral swivel castor features a solid stem, round fitting with precision ball bearing swivel housing constructed from medi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
The Integral swivel castor features a solid stem, round fitting with precision ball bearing swivel housing constructed from medium steel sheet, noting that washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer. The wheel incorporates a polyamide, electric conductive body with injected polyurethane, electric-conductive tread material and sealed precision ball bearing, measuring 125 mm in diameter. With an overall height of 158 mm, this castor delivers dynamic load capacities of 150 kg at 3 km/h and 150 kg at 4 km/h, whilst supporting a static load capacity of 450 kg. Designed for demanding medical environments, it serves anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, dialysis carts, hospital beds, hospitals, nursing and retirement homes, stretchers, and ultrasound applications.
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
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Coberta individual
La forma de la coberta de la carcassa es pot personalitzar
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta