Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Integral swivel castor features a solid stem, round fitting with the important requirement that washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates a precision ball bearing swivel bearing for smooth operation. The wheel consists of a polyamide body with injected polyurethane tread material, supported by a sealed precision ball bearing for reliable performance. With a wheel diameter of 200 mm, the castor has an overall height of 229 mm. The load capacity specifications include dynamic loads of 150 kg at 3 km/h and 150 kg at 4 km/h, whilst the static load capacity reaches 450 kg. This castor is specifically designed for demanding medical applications including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, dialysis carts, hospital beds, hospitals, nursing and retirement homes, stretchers, and ultrasound equipment.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2040UAX200R05-32 9002 W
EAN
4031582300154
Número de material S4
990030458
Core attributes
Certificació
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
70 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
150 kg
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
450 kg
Alçada total
229 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
1,62 kg
Nom del producte
Integral
Estàndard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Pern muntant la quantitat de forats
2
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
32 mm
Pern Longitud
45 mm
Posició Pern
7 mm
Housing
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Tancat
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
70 mm
Sterferencia de giro
320 mm
Desplaçament
60 mm
Scio de giro
160 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
59 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
35 mm
Protectors de fil
Guàrdia integrada
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)
Комплект дръжки
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Red Dot Disseny Award
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Coberta individual
La forma de la coberta de la carcassa es pot personalitzar
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta