Integral
Integral
Order number:
990030456
EAN:
4031582300147
Número de producte:
2040UAX200R05-28 9002 W
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
The Integral swivel castor features a solid stem, round fitting with the important requirement that washable beds must be sealed...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
The Integral swivel castor features a solid stem, round fitting with the important requirement that washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates a precision ball bearing swivel bearing for smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, supported by a sealed precision ball bearing for reliable performance. With a wheel diameter of 200 mm, the castor has an overall height of 229 mm. The load capacity specifications include a dynamic load rating of 150 kg at speeds of 3 km/h and 150 kg at 4 km/h, whilst providing a static load capacity of 450 kg. This castor is specifically designed for demanding healthcare applications including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, dialysis carts, hospital beds, hospitals, nursing and retirement homes, stretchers, and ultrasound equipment.
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
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Coberta individual
La forma de la coberta de la carcassa es pot personalitzar
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta