Integral
Integral
Order number:
990030696
EAN:
4031582300123
Número de producte:
2040UAP150R05-28 9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
The Integral swivel castor features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed fro...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
The Integral swivel castor features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates a precision ball bearing swivel bearing system for smooth directional changes. The wheel comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, mounted on precision ball bearing for optimal rolling performance. With a wheel diameter of 150 mm, the castor has an overall height of 183 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 150 kg at speeds of 3 km/h and 150 kg at 4 km/h, whilst the static load capacity reaches 450 kg. This castor is specifically designed for medical applications including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, dialysis carts, hospital beds, hospitals, nursing and retirement homes, stretchers, and ultrasound equipment.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
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
Coberta individual
La forma de la coberta de la carcassa es pot personalitzar
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta