Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The ICS swivel castor features a threaded stem with hexagon neck, top fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swiveling bearing system that ensures smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a polyamide, electric conductive body fitted with polyurethane, injected, electric-conductive tread material, providing excellent grip whilst maintaining electrical conductivity throughout operation. The wheel is supported by precision ball bearing, sealed units that guarantee reliable performance and extended service life. With a wheel diameter of 100 mm and an overall height of 137 mm, this castor delivers a dynamic load capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h, whilst supporting static loads of up to 200 kg, making it ideally suited for care beds and similar healthcare applications requiring smooth mobility and electrical safety.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5320XSX100S70-10x17 ~7001
EAN
4031582309812
Número de material S4
990001619
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
52 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
137 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,44 kg
Nom del producte
ICS
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga roscada amb el Coll hexagonal, a dalt
Espiga Màgia
10 mm
Espiga llarga
17 mm
Housing
Color
Verd de plata (similar RAL7001)
Forquilla Forma
Escàs
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
52 mm
Sterferencia de giro
174 mm
Desplaçament
38 mm
Scio de giro
87 mm
Thread Màgia
0 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
91 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Guàrdia integrada
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols