Aro 85 mm
Duratech
Order number:
199839855
EAN:
4031582334234
Número de producte:
TOP 085x95-Ø20 HL97
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'Aro Duratech és una roda per a castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadur...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Aro Duratech és una roda per a castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadura de 95 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodadura, garantint una construcció robusta i duradora. El buit de l'eix presenta un diàmetre de 20 mm, mentre que la longitud del buje és de 97 mm. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i fiable. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 1800 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 720 kg a una velocitat de 6 km/h o 900 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials exigents.
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes