Aro 85 mm
Duratech
Order number:
199839858
EAN:
4031582334241
Número de producte:
TOP 085x100-Ø20 HL102
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'Aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodamen...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodament de 100 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció robusta i homogènia. L'eix presenta un diàmetre de forat de 20 mm, mentre que el buit del centre té una longitud de 102 mm. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i fiable. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1800 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 720 kg a una velocitat de 6 km/h o de 900 kg a una velocitat de 4 km/h, depenent dels requisits operacionals específics de l'aplicació.
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes