Aro 85 mm
Novatech
Order number:
199832555
EAN:
4031582369656
Número de producte:
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type F
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor de 85 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 100 mm d'amplada, dissen...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor de 85 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 100 mm d'amplada, dissenyada per aplicacions industrials exigents. El nucli està fabricat en acer i ferro, garantint una estructura robusta i duradora, mentre que el rodament de boles de precisió segellat assegura un funcionament suau i fiable. El buit de l'eix té un diàmetre de 25 mm i la longitud del nucli és de 105 mm, proporcionant una compatibilitat estàndard amb sistemes de castor convencionals. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 2000 kg, mentre que en condicions dinàmiques ofereix una capacitat de 800 kg a 6 km/h o 1000 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats operacionals segons les necessitats de l'aplicació.
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols