Aro 85 mm
Novatech
Order number:
199801060
EAN:
4031582318821
Número de producte:
ETP 085x95-Ø20 HL95
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada amb cos d'acer i ferro, equipada amb un rodament de boles de precisió per gara...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada amb cos d'acer i ferro, equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i fiable. Presenta un diàmetre de 85 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos d'una amplada de 95 mm, mentre que el buje té una longitud de 95 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1800 kg, i en condicions dinàmiques pot suportar 720 kg a una velocitat de 6 km/h o 900 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i resistència.