Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i ferro, equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament òptim. La roda presenta un diàmetre de 85 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos d'una amplada de 75 mm, mentre que el buje té una longitud de 75 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1400 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 560 kg a una velocitat de 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials exigents que requereixen fiabilitat i durabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETP 085x75-Ø20 HL75
EAN
4031582318777
Número de material S4
199803770
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
700 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
560 kg
Tracidad de carga estàtica
1400 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,25 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
75 mm
Banda de rodadura ample
75 mm
Diametralització
85 mm
Corporació ample
75 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)