Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadura de 115 mm. El nucli presenta una longitud de 115 mm amb un forat d'eix de 30 mm de diàmetre. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà, Fos, proporcionant durabilitat i bon rendiment. Equipa un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1700 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 680 kg a 6 km/h o 850 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats d'operació segons les necessitats de l'aplicació.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETP 085x115-Ø30 HL115
EAN
4031582330380
Número de material S4
199839737
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
850 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
680 kg
Tracidad de carga estàtica
1700 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,52 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6006
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
30 mm
Longitud del cub
115 mm
Banda de rodadura ample
115 mm
Diametralització
85 mm
Corporació ample
115 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari