Aro 82 mm
Duratech
Order number:
199804028
EAN:
4031582322651
Número de producte:
TOP 082x93-Ø20 HL95
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'Aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodamen...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodament de 93 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció robusta i duradora. L'eix presenta un diàmetre de forat de 20 mm, mentre que el buit té una longitud de 95 mm. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 1800 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 720 kg a una velocitat de 6 km/h o de 900 kg a una velocitat de 4 km/h, oferint versatilitat per a diferents aplicacions industrials i comercials.
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes