Aro 82 mm
Duratech
Order number:
199804152
EAN:
4031582322637
Número de producte:
TOP 082x91-Ø20 HL93
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'Aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodadura d...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodadura de 91 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodadura, garantint una construcció robusta i homogènia. El buit de l'eix presenta un diàmetre de 20 mm, mentre que la longitud del bub és de 93 mm. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 1800 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 720 kg a una velocitat de 6 km/h o 900 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials exigents.