Aro 82 mm
Novatech
Order number:
199832354
EAN:
4031582331899
Número de producte:
ETX 082x70-Ø20 HL72-Type B
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodadura de ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodadura de 70 mm. El nucli presenta una longitud de 72 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La banda de rodadura està confeccionada en poliuretà Fos, que proporciona excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Equipa un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i una vida útil prolongada. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1400 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 840 kg a 6 km/h o de 700 kg a 4 km/h, depenent de les necessitats operacionals de l'aplicació.
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols