Aro 82 mm
Novatech
Order number:
199806798
EAN:
4031582318647
Número de producte:
ETP 082x100-Ø20 HL96
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió per gar...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i hierro, equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament òptim. La roda presenta un diàmetre de 82 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos d'amplada de 100 mm, assegurant una excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. El nucli té una longitud de 96 mm i disposa d'un forat d'eix de 20 mm de diàmetre per a la instal·lació. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat.