Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodament de poliuretà injectat de 30 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 80 mm i una longitud de bub de 44,4 mm, amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos rodets inoxidable que garanteix una durabilitat excepcional. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta roda és idònia per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UAD080x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS
EAN
4031582452822
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,17 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44,4 mm
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
80 mm
El Bearing
Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable