Aro 80 mm
Duratech
Order number:
199827802
EAN:
4031582331011
Número de producte:
TOP 080x60-Ø25 HL60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'Aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb una banda de rodament identitari amb el cos de la roda...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb una banda de rodament identitari amb el cos de la roda, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 80 mm amb una amplada de banda de rodament de 60 mm, mentre que el buje té una longitud de 60 mm i un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 1200 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 480 kg a 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents velocitats d'operació segons les necessitats de l'aplicació.