Aro 80 mm
Basetech
EAN:
4031582442656
Número de producte:
POR080x34-Ø12 HL44,4 NEGRA
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'aro Basetech és una roda destinada a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodame...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Basetech és una roda destinada a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 34 mm. El cos de la roda és identitari amb el material de la banda de rodament. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. La roda suporta una càrrega estàtica màxima de 250 kg i una càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta roda és especialment adequada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, oferint una solució fiable per a sistemes de mobilitat en entorns comercials i logístics.