Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 34 mm, idèntica al material del cos de la roda. Aquesta roda està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i eficient. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre per a una instal·lació segura i versàtil. La roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 250 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga. El disseny robust i les característiques tècniques de l'aro Basetech la converteixen en una solució fiable per a entorns comercials i industrials que requereixen mobilitat i durabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
POO080x34-Ø12 HL44,4 BLANCA
EAN
4031582442601
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
125 kg
Tracidad de carga estàtica
250 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,06 kg
Nom del producte
Basetech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44,4 mm
Banda de rodadura ample
34 mm
Diametralització
80 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis