Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i ferro, equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament òptim. Presenta un diàmetre de 80 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 70 mm, mentre que el buje té una longitud de 70 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg, i en condicions dinàmiques pot suportar 560 kg a una velocitat de 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials exigents que requereixen fiabilitat i durabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETP 080x70-Ø20 HL70
EAN
4031582318623
Número de material S4
199801021
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
700 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
560 kg
Tracidad de carga estàtica
1400 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,09 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
70 mm
Banda de rodadura ample
70 mm
Diametralització
80 mm
Corporació ample
70 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)