Aro 70 mm
Novatech
Order number:
199835405
EAN:
4031582331233
Número de producte:
ETY 070x20-Ø20 HL12
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor de 70 mm de diàmetre amb un ample de banda de rodadura de 20 mm, dissenyada per a aplicacio...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor de 70 mm de diàmetre amb un ample de banda de rodadura de 20 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El cos està fabricat en acer i ferro, proporcionant una estructura robusta i duradora, mentre que la banda de rodadura està elaborada en poliuretà Fos, que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El sistema de rodament incorpora rodaments de boles de precisió amb protecció RS/2RS, garantint un funcionament suau i fiable. L'eix presenta un diàmetre de forat de 20 mm i el cub té una longitud de 12 mm, facilitant una instal·lació estàndard en sistemes de castor. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 240 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 100 kg a 6 km/h o 120 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats d'operació segons les necessitats de l'aplicació.