Aro 65 mm
Duratech
EAN:
4031582453027
Número de producte:
TOP065x32-Ø12 HL32
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 65 mm i una banda de rodament de 32 mm d'a...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 65 mm i una banda de rodament de 32 mm d'amplada, identitari amb el cos de la roda. El nucli presenta una longitud de 32 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 580 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 240 kg a 6 km/h o 290 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataformes, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport.