Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda de castor de 60 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 25 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El cos està fabricat en acero i hierro, proporcionant una resistència estructural excepcional, mentre que la banda de rodadura està elaborada en poliuretà, Fos, garantint una tracció òptima i una durabilitat prolongada. L'aro està equipat amb un rodament de boles de precisió RS/2RS que assegura un funcionament suau i fiable. El nucli presenta una longitud de 12 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, compatible amb sistemes d'instal·lació estàndard. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 280 kg, mentre que en condicions dinàmiques ofereix una capacitat de 110 kg a 6 km/h o 140 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats d'operació segons les necessitats específiques de l'aplicació.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETY 060x25-Ø20 HL12
EAN
4031582318470
Número de material S4
199830218
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
140 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
110 kg
Tracidad de carga estàtica
280 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,16 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
12 mm
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
60 mm
Corporació ample
25 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió (RS/2RS)
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)