Aro 60 mm
Novatech
Order number:
199830217
EAN:
4031582318463
Número de producte:
ETY 060x20-Ø20 HL12
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 60 mm i una amplada de banda de rodadura de ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 60 mm i una amplada de banda de rodadura de 20 mm. El nucli presenta una longitud de 12 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió (RS/2RS) que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà Fos, material que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 200 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 80 kg a una velocitat de 6 km/h o 100 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions de transport i moviment de càrregues en entorns industrials i comercials.