Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de cautxú termoplàstic de 19 mm d'amplada. Presenta un diàmetre total de 50 mm i una longitud de buit de 21,5 mm, amb un forat d'eix de 6 mm de diàmetre. Aquest aro està equipat amb un coixinet llis tub separador que garanteix un funcionament suau i durader. Pel que fa a les capacitats de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. L'aro Supratech és idoni per a aplicacions com jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport en general.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
PJI050x19-Ø8 VERDE
EAN
4031582457261
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,02 kg
Nom del producte
Supratech
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
El forat Eix Diàmetre del forat
6 mm
Longitud del cub
21,5 mm
Banda de rodadura ample
19 mm
Diametralització
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis tub Separador