Aro 50 mm
Supratech
EAN:
4031582457247
Número de producte:
PJI050x19-Ø8 AZUL
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de cautxú termoplàstic d'una amplada de...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de cautxú termoplàstic d'una amplada de 19 mm, dissenyada per a aplicacions de transport i mobiliari comercial. Presenta un diàmetre total de 50 mm amb un nucli de 21,5 mm de longitud i un forat d'eix de 6 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis tub separador que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 40 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa idònia per a jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport general.