Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 250 mm i una amplada de banda de rodadura de 50 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodadura, garantint una construcció robusta i duradora. El bany presenta una longitud de 60 mm amb un forat de 20 mm de diàmetre per a l'eix. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 2200 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 1100 kg a una velocitat de 6 km/h o de 1320 kg a una velocitat de 4 km/h, permetent una selecció òptima segons les necessitats específiques de l'aplicació.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
TOP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582366266
Número de material S4
199832580
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
1320 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
1100 kg
Tracidad de carga estàtica
2200 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
1,88 kg
Nom del producte
Duratech
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6205
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
250 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Blanc natural
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes