Aro 250 mm
Novatech
Order number:
199861408
EAN:
4031582397994
Número de producte:
ITB 250x55-Ø35 HL60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb un diàmetre de 250 mm i una amplada de banda de rodament de 55 ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb un diàmetre de 250 mm i una amplada de banda de rodament de 55 mm. La roda està equipada amb un cub de 60 mm de longitud i un forat d'eix de 35 mm de diàmetre, amb un sistema de rodament d'aixecar-se amb xaveta. La banda de rodament està fabricada en poliuretà Fos, proporcionant durabilitat i bon rendiment en diverses aplicacions. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 2000 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 1000 kg a una velocitat de 6 km/h o de 1200 kg a una velocitat de 4 km/h, oferint flexibilitat segons les necessitats operacionals de cada aplicació específica.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Wheel
Característiques especials