Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb un diàmetre de 250 mm i una banda de rodament de poliuretà Fos amb una amplada de 55 mm. El nucli presenta una longitud de 60 mm i disposa d'un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Aquest component està equipat amb un rodament aixecar-se amb xaveta que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a la capacitat de càrrega, l'aro suporta una càrrega estàtica màxima de 2000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 1000 kg a una velocitat de 6 km/h o 1200 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diverses aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i resistència.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ITB 250x55-Ø25 HL60
EAN
4031582397987
Número de material S4
199861406
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
1200 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
1000 kg
Tracidad de carga estàtica
2000 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,85 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
25 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
55 mm
Diametralització
250 mm
Corporació ample
55 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Aixecar-se amb Xaveta
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)