Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Elastech és un cos de roda dissenyat per a castor amb un diàmetre de 250 mm i una amplada de banda de rodament de 60 mm. El cos està fabricat en acer i ferro, mentre que la banda de rodament està confeccionada amb tirant elàstic negre vulcanitzat, proporcionant durabilitat i resistència. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1050 kg i una capacitat dinàmica de 525 kg a 6 km/h o 630 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions exigents com sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
EEZ 250x60-Ø190 DG
Número de material S4
199800122
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
630 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
525 kg
Tracidad de carga estàtica
1050 kg
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,36 kg
Nom del producte
Elastech
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
68 Shore A
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
El forat Eix Diàmetre del forat
190 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
60 mm
Diametralització
250 mm
Corporació ample
60 mm
El Bearing
Borehole, sense maquinació
Roda de color
3.3.1 El negre de gel (similar RAL9005)
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs