Aro 200 mm
Maxtech
Order number:
199037334
Número de producte:
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 200 mm, una amplada de banda de rodadura de 50 mm ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 200 mm, una amplada de banda de rodadura de 50 mm i una longitud de bub de 58 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà injectat, proporcionant durabilitat i resistència a l'abrasió, mentre que el rodament de rodillos assegura un funcionament suau i fiable. Aquesta roda presenta una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a una velocitat de 4 km/h, adequada per a diversos sectors com la indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, maquinària industrial, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. L'aro disposa d'un forat de 20 mm de diàmetre per a l'eix, facilitant la instal·lació en sistemes de castor estàndard.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Roda
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja