Aro 200 mm
Elastech
Order number:
199830559
EAN:
4031582322217
Número de producte:
SFP 200x50-Ø20 HL60 plus
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'Elastech és un aro de roda per a càsters fabricat en acer pesada amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Elastech és un aro de roda per a càsters fabricat en acer pesada amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm. La banda de rodament està confeccionada amb material pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. El nucli presenta una longitud de 60 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, i està equipat amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. Pel que fa a la capacitat de càrrega, l'aro suporta una càrrega estàtica de 1000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 500 kg a una velocitat de 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents aplicacions i requisits operacionals.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs