Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'Elastech és un aro per a càsters fabricat amb cos d'acer pesada i equipat amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament òptim. Aquest aro presenta un diàmetre de 200 mm amb un ample de tirant elàstic negre vulcanitzat de 50 mm, mentre que el buit de l'eix té un diàmetre de 20 mm i el centre de l'aro té una longitud de 60 mm. Pel que fa a la capacitat de càrrega, l'aro suporta una càrrega estàtica màxima de 1000 kg, mentre que en funcionament dinàmic pot suportar 500 kg a una velocitat de 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, la qual cosa el fa adequat per a aplicacions industrials que requereixen fiabilitat i durabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
SEP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346671
Número de material S4
199834217
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
600 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
500 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
3,48 kg
Nom del producte
Elastech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
68 Shore A
Material corporal
Acer, pesada
Material de la banda de rodadura
Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
3.3.1 El negre de gel (similar RAL9005)
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs