Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Maxtech és una roda de castor de 200 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de 50 mm d'amplada fabricada en poliuretà Escumat, que ofereix excel·lent resistència i durabilitat. El cos està construït en polipropilè i disposa d'un buje de 60 mm de longitud amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre. Equipa un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
PNP200x50-Ø8 HL60 GRIS
EAN
4031582452778
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,07 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
70 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Escumat
El forat Eix Diàmetre del forat
8 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs