Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de poliuretà Escumat, dissenyada per aplicacions de transport i mobilitat. Presenta un diàmetre total de 200 mm amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, mentre que el bub té una longitud de 60 mm i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials amb requisits de mobilitat moderada.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
PNP 200x50-Ø8 HL60
EAN
4031582320657
Número de material S4
199005570
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
75 kg
Tracidad de carga estàtica
150 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,66 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
70 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Escumat
El forat Eix Diàmetre del forat
8 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Negre
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs