Aro 200 mm
Maxtech
Order number:
199005569
EAN:
4031582320633
Número de producte:
PNP 200x30-Ø8 HL60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodament silenciós
L'aro Maxtech és una roda de castor de 200 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodament de 30 mm, dissenyada per a aplica...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Maxtech és una roda de castor de 200 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodament de 30 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El cos està fabricat en polipropilè, mentre que la banda de rodament està confeccionada amb poliuretà Escumat, proporcionant durabilitat i resistència a l'abrasió. El nucli presenta una longitud de 60 mm i està equipat amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. L'eix disposa d'un forat de 8 mm de diàmetre per a la instal·lació en el castor. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a entorns de magatzem i logística.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs