Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Maxtech és una roda de castor de 200 mm de diàmetre amb una banda de rodament de 30 mm d'amplada fabricada en poliuretà Escumat, que proporciona excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat. El cos està construït en polipropilè, oferint lleugeresa i resistència química, mentre que el nucli presenta una longitud de 44 mm amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i eficient. Pel que fa a les capacitats de càrrega, l'aro suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions de transport i mobilitat en entorns industrials i comercials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
PNP 200x30-Ø8 HL44
EAN
4031582320626
Número de material S4
199005568
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,4 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
70 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Escumat
El forat Eix Diàmetre del forat
8 mm
Longitud del cub
44 mm
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
30 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Negre
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs