Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Maxtech és una roda de castor de 175 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodament de 30 mm, dissenyada per a aplicacions industrials de mitjana càrrega. El cos està fabricat en polipropilè, mentre que la banda de rodament està confeccionada amb poliuretà Escumat, proporcionant durabilitat i resistència a l'abrasió. La roda disposa d'un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i eficient. El nucli presenta una longitud de 60 mm amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de castor. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a carros de transport, plataformes mòbils i altres equipaments de moviment de càrregues en entorns comercials i industrials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
PNP 175x30-Ø8 HL60
EAN
4031582320619
Número de material S4
199005567
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
75 kg
Tracidad de carga estàtica
150 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,4 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
70 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Escumat
El forat Eix Diàmetre del forat
8 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
175 mm
Corporació ample
30 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Negre
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs