Aro 160 mm
Maxtech
Order number:
199039406
EAN:
4031582323191
Número de producte:
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodament de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada. P...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodament de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada. Presenta un diàmetre total de 160 mm i una longitud de bub de 58 mm, amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 700 kg i una càrrega dinàmica de 350 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat en entorns de treball exigents.