Aro 160 mm
Maxtech
EAN:
4031582452860
Número de producte:
UAD160x40-Ø20 HL58 BURDEOS
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat, dissenyada per a aplicacions industrials exi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 160 mm amb una amplada de banda de 40 mm, forat d'eix de 20 mm de diàmetre i longitud del boixa de 58 mm. Incorpora rodament de rodillos rodets inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 700 kg, adequada per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Wheel
Característiques especials