Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'Elastech és un aro de roda per a càsters fabricat en acer pesada amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm. La banda de rodament està confeccionada amb material pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. El nucli presenta una longitud de 60 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, adequat per a instal·lacions estàndard. Està equipat amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a la capacitat de càrrega, l'aro suporta una càrrega estàtica màxima de 900 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 450 kg a una velocitat de 6 km/h o de 540 kg a una velocitat de 4 km/h, depenent de les necessitats operacionals de l'aplicació.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
SFP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582322200
Número de material S4
199830558
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
540 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
450 kg
Tracidad de carga estàtica
900 kg
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,12 kg
Nom del producte
Elastech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
68 Shore A
Material corporal
Acer, pesada
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Grey / No Marcatge
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs