Aro 160 mm
Elastech
Order number:
199834683
EAN:
4031582346664
Número de producte:
SEP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodament silenciós
L'Elastech és un aro per a càsters fabricat amb cos d'acer pesada i equipat amb un rodament de boles de precisió per garantir un...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Elastech és un aro per a càsters fabricat amb cos d'acer pesada i equipat amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament òptim. Aquest aro presenta un diàmetre de 160 mm i disposa d'un eix amb un forat de 20 mm de diàmetre, mentre que la llargada del buje és de 60 mm. El tirant elàstic, negre i vulcanitzat, ofereix una amplada de 50 mm per proporcionar una tracció adequada i durabilitat. Pel que fa a la capacitat de càrrega, l'aro suporta una càrrega estàtica de 900 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 450 kg a una velocitat de 6 km/h o 540 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals segons les necessitats de l'aplicació.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs