Aro 160 mm
Novatech
Order number:
199861400
EAN:
4031582397918
Número de producte:
ITB 160x50-Ø25 HL54
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada en alumini amb un diàmetre de 160 mm i una banda de rodadura de 50 mm d'amplad...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada en alumini amb un diàmetre de 160 mm i una banda de rodadura de 50 mm d'amplada realitzada en poliuretà Fos. El nucli presenta una longitud de 54 mm i disposa d'un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament aixecar-se amb xaveta que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 640 kg a 6 km/h o de 800 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i estabilitat en diferents condicions de velocitat.