Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 38 mm. La banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà injectat, que proporciona una excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat. El nucli presenta una longitud de 44 mm i està equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i eficient. L'eix disposa d'un forat de 12 mm de diàmetre per a l'acoblament. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 600 kg i una càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323177
Número de material S4
199034120
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,32 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44 mm
Banda de rodadura ample
38 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
38 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Blanc natural